Publier vos produits
POLYDAN 180-50 GP ELAST+
Danosa

POLYDAN 180-50 GP ELAST+

Traduit par Google,

POLYDAN 180-50/GP ELAST+ est une feuille bitumineuse imperméabilisante à surface autoprotégée de 5,0 kg/m².
Composé d'une armature en feutre polyester non tissé, recouverte sur les deux faces de mastic bitume modifié SBS. Sur la face supérieure de la feuille, une protection minérale de couleur noire est utilisée comme matériau de protection. Le matériau anti-adhésif utilisé sur la face inférieure est un film de polyéthylène.

Spécification
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (UNE-EN 13948)
    - Resistance to static loading: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1500 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: 20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined

Spécifications techniques
  • Réference unique.polydan_180-50_gp_elast-PLUS
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)3.5
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireArdoise
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing