Publier vos produits
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    Traduit par Google,

    Le système d'étanchéité Teranap JS Travaux Souterrains fait partie de la gamme d'étanchéité des géomembranes bitumineuses. Imperméabilisation des travaux souterrains Cut & Cover tranchées, radiers structuraux et murs

    Spécification
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Teranap-JS
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)8000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe