Publier vos produits
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
    BMI

    Logica Plana roof tile

    3.4 sur 5 étoiles3.4(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Tuile plate d'aspect ultramoderne et au design parfait, c'est une tuile plate de haute qualité fabriquée grâce à des systèmes de production de haute technologie. Le carreau de céramique Lógica® Plana est un carreau moderne conçu par le prestigieux Benedito Design Studio. Avec des lignes droites, des looks minimalistes et épurés qui font de ce carreau une pièce architecturale unique. Le carreau de céramique Lógica® Plana est pressé dans des moules en plâtre et cuit à haute température, dans des supports individuels H-Cassette, ce qui permet non seulement d'éliminer tout défaut visuel de fabrication, mais également de doter le produit de caractéristiques techniques imbattables (niveaux d'absorption inférieurs à 5 %, haute résistance au transit, au gel, etc.). Il dispose d'un système de laçage avec des côtes renforcées à l'intérieur pour une installation plus facile. Comme les autres tuiles de la gamme Lógica®, Cobert Roof Tiles offre une garantie de 50 ans sur ce produit. Le carreau de céramique Lógica® Plana est vraiment polyvalent car il peut être placé non seulement sur le toit mais aussi sur la façade. Ce modèle est disponible dans une grande variété de finitions, du rouge à la finition exclusive Satin Moon. Tejas Cobert applique la dernière technologie dans le système de fabrication de ces tuiles offrant à travers elle une tuile plate authentique.
    Spécification
    • Batten gauge 375 mm (Red)
      Batten gauge 370 mm (Other colours)
      For roof slopes less than 37% consult with the Technical Office (BMI Expert) or ask our sales contact.
      Tile dimensions (L x W) 458 x 286 mm (Red)
      Tile dimensions (L x W) 454 x 283 mm (Other colours)
      Average coverage 245 mm +/- 1 mm
      Units per m2 - 11
      Weight per m2 ± 50,05 kg

      It can be installed with Tectum® - Pro system, within insulation ClimaPro T320.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.logica-plana
    • Famille de produitsTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Groupe de produitsTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32.1
    • Largeur (mm)286
    • Profondeur (mm)458
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)4.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
    • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings