Publier vos produits
PVC with Mineral Wool on Wood
PVC with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Wood

    Traduit par Google,

    Système de membrane PVC 1 couche sur une toiture apparente avec un substrat en bois isolé avec de la laine minérale
    ---------- Configuration de produit recommandée --------
    1 - Substrat en bois - Épaisseur - 18,0 mm - Selon la construction
    2 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    3 - Laine minérale - Épaisseur - 300,0 mm
    4 - PVC Monarplan FM - Epaisseur - 1.6mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wood_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010001
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsMono Layer PVC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes