Publier vos produits
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

Traduit par Google,

Torche à membrane intégrée en bitume modifié SBS à 2 couches appliquée sur un substrat en béton isolé avec du XPS pour les toits verts :
1. Substrat : béton
2. Amorce
3. SV de base x 2
4. Icopal Blackline 750, barrière anti-racine
5. Fonda Geoplex, pour le drainage
6. Isolation :
XPS
7. Fonda Geoplex, pour le drainage
8. Toit semi-intensif

Spécification
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.base-sv-gras-xps-betong
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsBuilt in system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13
  • Titre OmniClassMulti Layer Roof Membranes