Publier vos produits
Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated

Traduit par Google,

Torche à membrane intégrée en bitume modifié SBS à 1 couche appliquée sur un substrat en béton pour les toits verts :
1. Substrat : béton
2. Amorce
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, pour le drainage
5. Toit étendu

Spécification
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for green roofs.
    System can be used on concrete substrate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.membrane-5-sedum-betong
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsBuilt in system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes