Publier vos produits
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Grand moule faible relief.
    Une esthétique renouvelée qui marie tradition et modernité.
    Assemblage performant (jusqu'à 19% de pente minimale).
    Grande variabilité du pureau.
    Facile à poser à joints croisés comme à joints droits.

    Spécification
    • Type : Tuile de terre cuite grand moule à relief, double emboîtement, double recouvrement à pureau variable. Nombre de tuiles au m2 : de 9,7 à 11,9. Poids unitaire : ≈ 4,1 kg. Poids au m2 : de 39,7 à 48,8 kg. Longueur hors-tout : ≈ 46,5 cm. Largeur hors-tout : ≈ 32,6 cm. Largeur utile : ≈ 28 cm. Pureau longitudinal variable : de 30 à 37 cm. Pente minimale (Zone 1, site protégé avec écran, rampant < à 6,5 ml en projection horizontale) : 19 % / 10°76’. Jeu d’assemblage longitudinal : 7 cm. Jeu d’assemblage transversal : 0,2 cm. Mètre linéaire de liteau/m2 : de 2,7 à 3,3 ml. Mise en œuvre : Pose à joints droits ou croisés de droite à gauche. Norme produit de référence : NF EN 1304. Norme d’application : NF P 31-202 [DTU 40.21]. Classe de relief des tuiles : Classe G1. Nombre de tuiles par palette : 240. Poids de la palette : 990 kg. Site de production : Usine de Signy-L’Abbaye.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.belmont_7770152_fr
    • Famille de produitsToitures en pente
    • Groupe de produitsBelmont
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)326
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings