Publier vos produits
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
Innotech
    Monier

    Innotech

    Grand moule aspect plat.
    L'affirmation d'un design contemporain.
    Nez le plus fin de sa catégorie.
    Emboîtement non visible.
    Aspect plat.
    Stabilité à la mise en œuvre grâce à ses 2 larges tenons.

    Spécification
    • Type : Tuile plane en béton à glissement et à emboîtement longitudinal.
      Nombre de tuiles au m2 : de 9,6 à 11,3 selon pureau.
      Poids unitaire : ≈ 4,6 kg.
      Poids au m2 : de 44 à 52 kg.
      Longueur hors-tout : ≈ 42 cm.
      Largeur hors-tout : ≈ 33 cm.
      Largeur utile : de 29,9 à 30,1 cm.
      Pureau longitudinal : de 29,5 à 34,5 cm.
      Pente minimale (Site protégé avec écran) : 40 % / 22°.
      Assemblage longitudinal : Glissement. Jeu d’assemblage transversal : ± 0,1 cm.
      Mètre linéaire de liteau/m2 : de 2,9 à 3,4 ml.
      Mise en œuvre : Pose à joints croisés de droite à gauche.
      Norme produit : NF EN 490.
      Norme d’application : NF P 31-205 [DTU 40.241].
      Classe de relief des tuiles : Classe G0.
      Nombre de tuiles par palette : 140.
      Poids de la palette : 650 kg.
      Site de production : Usine de Verberie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.innotech_7770137_fr
    • Famille de produitsToitures en pente
    • Groupe de produitsInnotech
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING