Publier vos produits
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
    Monier

    Perspective


    Grand moule faible relief.
    La perspective hausse le ton.
    Profil contemporain.
    Nez façonné et arrondi.
    Tuile à glissement permettant de varier le pureau.
    Etanchéité renforcée grâce à un emboîtement surélevé.

    Spécification
    • Type : Tuile béton à glissement et à double emboîtement longitudinal.
      Nombre de tuiles au m² : de 9,6 à 11,3 selon pureau.
      Poids unitaire : ≈ 4,6 kg.
      Poids au m² : de 44,2 à 52 kg.
      Longueur hors-tout : ≈ 42 cm.
      Largeur hors-tout : ≈ 33 cm.
      Largeur utile : ≈ 30 cm.
      Pureau (selon la pente) : de 29,5 à 34,5 cm.
      Pente minimale (Site protégé avec écran) : 25 % / 14°.
      Assemblage longitudinal : Glissement.
      Jeu d’assemblage transversal : ± 0,1 cm.
      Mètre linéaire de liteau/m² : de 2,9 à 3,4 ml.
      Mise en œuvre : Pose à joints droits de droite à gauche.
      Norme produit : NF EN 490.
      Norme d’application : NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Avis Technique n° 5/11 - 2243 V1 de Février 2012.
      Classe de relief des tuiles : Classe G1.
      Nombre de tuiles par palette : 160.
      Poids de la palette : 740 kg.
      Sites de production : Usines de Saint-Nabord et Aiguillon.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.perspective_7770129_fr
    • Famille de produitsToitures en pente
    • Groupe de produitsPerspective
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING