Publier vos produits
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
    Monier

    Plein Ciel

    Grand moule fort galbe.
    La plein Ciel au sommet de sa forme.
    Tuile à glissement permettant de varier le pureau.
    Etanchéité renforcée grâce à son emboîtement surélevé.
    Profil du sud de la France.
    Nez façonné et arrondi.
    Tuile Classe Montagne.

    Spécification
    • Type : Tuile béton à glissement et à double emboîtement longitudinal.
      Nombre de tuiles au m² : de 9,6 à 10,6 selon pureau.
      Poids unitaire : ≈ 4,2 kg.
      Poids au m² : de 40,3 à 44,5 kg.
      Longueur hors-tout : ≈ 42 cm.
      Largeur hors-tout : ≈ 33,2 cm.
      Largeur utile : de 28,8 à 30,2 cm.
      Pureau variable : de 31,5 à 34,5 cm.
      Pente minimale (Site protégé avec écran) : 25 % / 14°.
      Assemblage longitudinal : Glissement. Jeu d’assemblage transversal : 0,2 cm.
      Mètre linéaire de liteau/m2 : de 2,9 à 3,2 ml.
      Mise en œuvre : Pose à joints droits ou joints croisés de droite à gauche.
      Norme produit : NF EN 490.
      Norme d’application : NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Avis Technique n° 5.1/12 - 2271 V1 de Mars 2012.
      Classe de relief des tuiles : Classe G2.
      Nombre de tuiles par palette : 160.
      Poids de la palette : 680 kg.
      Site de production : Usine d’Aiguillon.
      Classe Montagne : Selon la norme NF P31-313, jusqu’à 2000 m d’altitude.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plein-ciel_7770123_fr
    • Famille de produitsToitures en pente
    • Groupe de produitsPlein Ciel
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)332
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING