Publier vos produits
mod system - config 1 - Divider with banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 1 - Divider with banquette seating

Traduit par Google,

Le système de mobilier entièrement modulaire de Bo&Ko !

Obtenez l'aspect et le toucher de la menuiserie, mais avec la facilité de spécification et d'assemblage des meubles.

Fabriqué de A à Z en Angleterre

Spécification
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. 

    Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-system-config-1
  • Famille de produitsMod System
  • Groupe de produitsDivider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1820
  • Largeur (mm)5400
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux