Publier vos produits
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
    Bo&Ko

    mod system - config 28 - Banquette seating area with planters

    Traduit par Google,
    Le système de mobilier entièrement modulaire de Bo&Ko ! Profitez de l'esthétique et du toucher des menuiseries traditionnelles, avec la facilité de personnalisation et d'assemblage des meubles.
    Spécification
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mod-system-config-28
    • Famille de produitsMod System
    • Groupe de produitsDivider
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2420
    • Largeur (mm)9000
    • Profondeur (mm)1950
    Liens
    En rapport
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux