Publier vos produits
mod system - config 8 - Collab wall with flutes
Bo&Ko

mod system - config 8 - Collab wall with flutes

Traduit par Google,
Le système de mobilier entièrement modulaire de Bo&Ko ! Profitez de l'esthétique et du toucher des menuiseries traditionnelles, avec la facilité de personnalisation et d'assemblage des meubles.
Spécification
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-system-config-8
  • Famille de produitsMod System
  • Groupe de produitsDivider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2420
  • Largeur (mm)3600
  • Profondeur (mm)150
Liens
En rapport
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux