Publier vos produits
2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,
BORNE D'INCENDIE AVEC TUYAU PLAT POUR INSTALLATION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE "Electa" DN 45 - ARMOIRE EN ACIER AVEC PORTE
Spécification
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-2-h-idrante-45-electa-glass
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe