Aperçu
Les klaxons et les stroboscopes à DEL de la série Genesis LED G1 présentent une conception élégante à profil bas et une technologie écoénergétique qui les rend moins coûteux à installer et à utiliser en réduisant les frais généraux. Les LED hautes performances nécessitent moins de circuits et d'alimentations. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.
La série Genesis LED G1 utilise des optiques à haute efficacité, combinées à des composants électroniques brevetés, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins en courant plus faibles. Les stroboscopes disposent d'une sortie lumineuse sélectionnable sur le terrain de 15, 30 ou 75 cd.
Par rapport aux stroboscopes de type xénon, les appareils de la série Genesis LED G1 nécessitent moins d'alimentations et souvent un calibre de fil plus petit, ce qui allège les besoins en conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les anciens stroboscopes, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils existants pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes G1 peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend la série Genesis LED G1 idéale pour les nouvelles installations et les rénovations.
Les niveaux de sortie sonore configurables sur le terrain offrent la flexibilité exigée par les projets de sécurité des personnes modernes, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la norme NFPA 72. La facilité d'entretien est un autre domaine dans lequel les appareils de la série G1 brillent. Les points de test de diagnostic innovants sous le capot offrent un accès facile aux tests de circuit de l'appareil lorsqu'ils sont montés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |