Publier vos produits
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,
BORNE D'INCENDIE AVEC TUYAU PLAT POUR INSTALLATION INTÉRIEURE "Collection Murano" DN 45 - ARMOIRE EN ACIER AVEC PORTES MÉTALLIQUES ET PLACE POUR EXTINCTEUR
Spécification
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit