Publier vos produits
2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

Traduit par Google,
BORNE D'INCENDIE AVEC TUYAU PLAT POUR INSTALLATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE "Poly Line" DN 45 - ARMOIRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PORTE EN PLASTIQUE
Spécification
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-2-pl-idrante-45-poly-inox
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie