Publier vos produits
2/PX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

Traduit par Google,
SYSTÈME DE LANCE D'INCENDIE À USAGE INCENDIE DN 70 - POUR BORNE D'INCENDIE - "Poly Line" ARMOIRE EN ACIER INOXYDABLE
Spécification
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 stainless steel cabinet with polycarbonate - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-2-px-sistema-servizio-soprasuolo-poly-inox
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit