APERÇU
Les systèmes d'alarme incendie conventionnels de marque Kidde comprennent des centrales de détection incendie (FACP) à 5 ou 10 zones, un module DACT (numéroteur automatique) intégré (en option) avec fonction de téléchargement/téléversement, des détecteurs de type intelligent/analogique, des modules d'affichage série et des modules de relais de télécommande série. Toutes les centrales et tous les composants sont conformes à la 10e édition de la norme ANSI/UL 864 et homologués CSFM/FDNY.
Ces systèmes intègrent des fonctionnalités conçues pour simplifier l'installation, le fonctionnement et la maintenance, notamment la programmation du panneau avant, le test de fonctionnement par une seule personne et les types IDC et NAC sélectionnables.
Les systèmes Kidde sont suffisamment performants pour répondre aux exigences des installations de sécurité incendie actuelles, tout en offrant une grande marge d'évolution. Ils prennent en charge le fonctionnement en classe A en combinant des paires d'IDC ou de NAC intégrés afin de fournir les circuits de classe A nécessaires. Par exemple, le FX-10RD est configuré en usine pour prendre en charge 10 IDC de classe B et 4 NAC. Il peut toutefois être configuré sur site pour fournir 5 IDC de classe A (sans IDC de classe B) et 2 NAC de classe A, ou toute autre combinaison de circuits respectant les paramètres d'appariement.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |