Publier vos produits
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    Traduit par Google,
    SYSTÈME DE TUYAU D'INCENDIE À USAGE INCENDIE DN 70 - POUR BORNE D'INCENDIE - ARMOIRE EN ACIER INOXYDABLE "Murano Industrial"
    Spécification
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Spécifications techniques
    • Réference unique.art-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Groupe de produitsFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie