Publier vos produits
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED

    Traduit par Google,

    CONNEXION POMPIERS POUR POMPE CAMION MODÈLE "Tout-En-Un" TYPE À BRIDE - ENTRÉES VERS LE HAUT

    Spécification
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. For underground installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.art-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato-verso-alto
    • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Groupe de produitsFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

    Disponibilité de la région

    L'Europe