Publier vos produits
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

Traduit par Google,
DOUBLE COLONNE CYLINDRIQUE POUR ARMOIRE INCENDIE ACIER OU INOX
Spécification
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie