Publier vos produits
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    ARMOIRE EN ACIER POUR EXTINCTEUR "Murano Oblò" AVEC FENÊTRE D'INSPECTION - INSTALLATION MURALE OU ENCASTRÉE
    Spécification
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.art-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Famille de produitsFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

    Disponibilité de la région

    L'Europe