Publier vos produits
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,
BARIL SEC PILIERS HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 SORTIES UNI DN 70
Spécification
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

Spécifications techniques
  • Réference unique.art-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe