Publier vos produits
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 sur 5 étoiles4.7(20 Avis)
Traduit par Google,
BARIL SEC BARILLET HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - DEUX SORTIES UNI DN 70
Spécification
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe