Publier vos produits
80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,
ENROULEUR DE TUYAU D'INCENDIE PIVOTANT POUR INSTALLATION INTÉRIEURE, AVEC PLACEMENT D'EXTINCTEURS À LA BASE "Collection Murano" EN 671-1 - MARQUAGE CE
Spécification
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE AT THE BASE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher at the bottom, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 1400 mm height x 700 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-80-VPE-naspo-murano-collection-vert-extinguisher
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsHose reels / Naspi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit