Publier vos produits
80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,
ENROULEUR INCENDIE PIVOTANT POUR INSTALLATION INTÉRIEURE "Basic Line" EN 671-1 - MARQUAGE CE
Spécification
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Basic Line” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Basic Line” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Window frame in anodized luminium. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 250 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). - Unbreakable transparent sheet “FIRE GLASS”, dimensions mm 590 x 640. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-80-a-naspo-basic-line
  • Famille de produitsFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Groupe de produitsHose reels / Naspi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit