Publier vos produits
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
    BoConcept

    Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00

    Traduit par Google,

    Amsterdam se distingue par ses lignes épurées et ses courbes élégantes. Confort et luxe imprègnent chaque détail, faisant d'Amsterdam le canapé idéal pour créer une ambiance douce et accueillante dans votre salon.


    Le canapé Amsterdam est garni d'un mélange extrêmement confortable de mousse ultra-douce et de duvet. Même les accoudoirs et le dossier sont rembourrés pour un confort optimal. Avec ses formes généreuses, son allure accueillante et ses courbes élégantes, le canapé Amsterdam attire immédiatement le regard et deviendra une pièce maîtresse de votre intérieur. Ses pieds fins et hauts contrastent subtilement avec ses volumes et soulignent l'impact visuel du design. Les coutures passepoilées et l'assise capitonnée du canapé lui confèrent une allure élégante et chaleureuse. Les coussins amovibles sont accompagnés d'un traversin modulable, offrant ainsi différentes profondeurs et un confort d'assise sur mesure.

    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      63 cm

      Depth

      107 cm

      Height

      63 cm

      Legs height

      17 cm

      Seating height

      41 cm

      Weight

      53 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Henrik Pedersen

      Item number

      435186006030165

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Amsterdam-BA00
      • Famille de produitsAmsterdam
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-03-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas