Publier vos produits
Hampton footstool
Hampton footstool
Hampton footstool
    BoConcept

    Hampton footstool

    Traduit par Google,

    On le sait, il est magnifique. Mais le canapé Hampton moderne est bien plus qu'une simple beauté. Avec son piètement bas, son allure loft saisissante et ses dossiers réglables pour un confort optimal et un impact visuel maximal, le canapé Hampton est un véritable havre de paix. Son extrémité ouverte crée une atmosphère dynamique et accueillante, un atout précieux pour les espaces de vie ouverts. Et grâce à ses astucieux rangements intégrés dans l'accoudoir, vos essentiels du salon seront toujours à portée de main.
    L'appui-tête réglable manuellement assure un confort personnalisé et apporte une touche d'originalité. Les coussins d'assise sont composés d'une mousse spéciale double couche reposant sur des ressorts ensachés. Cette conception leur permet de conserver leur forme, de se froisser et d'offrir un aspect doux et confortable. Rangez livres, magazines et autres objets dans les espaces de rangement intégrés aux accoudoirs et au repose-pieds. Avec une profondeur d'assise de 107 cm, le canapé est suffisamment spacieux pour y dormir confortablement. Pour un soutien optimal malgré cette assise profonde, un coussin lombaire et un coussin décoratif sont disponibles en tissus et cuirs assortis. Appréciez les finitions soignées, comme les surpiqûres croisées sur les coussins de dossier. La version cuir présente davantage de découpes et de surpiqûres que la version tissu, offrant ainsi un rendu différent selon le matériau choisi.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hampton-0200
    • Famille de produitsHampton
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas