Publier vos produits
BoeroHP Opaco
Boero

BoeroHP Opaco

Traduit par Google,

LAQUE POLYURÉTHANE MAT À L'EAU MONOCOMPOSANT HAUTES PERFORMANCES POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Laque polyuréthane mate monocomposante en phase aqueuse hautes performances pour intérieurs et extérieurs.

Cet émail innovant à haute performance à base d'eau avec des polymères acryliques et polyuréthanes offre les avantages de résistance aux intempéries et d'élasticité typiques des résines acryliques, combinés à la résistance aux rayures, à l'usure de surface et aux marques de main offertes par les résines uréthane.

Pratiquement inodore et complètement non jaunissant, il a un excellent écoulement pour une application facile et un pouvoir couvrant élevé, ce qui le rend idéal pour la finition des portes, des fenêtres, des petits meubles et des surfaces en bois, en métal (y compris les radiateurs) et en plastique convenablement préparées.

L'absence d'agents de blocage et la dureté de surface élevée signifient que les surfaces sont résistantes aux rayures, à l'encrassement en général et aux marques de mains après seulement quelques heures après l'application, ce qui réduit le temps avant que les objets et les produits puissent être réutilisés.

Spécification
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BoeroHP-Opaco
  • Famille de produitsWater based enamel
  • Groupe de produitsBoeroHP Opaco
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting