Publier vos produits
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
Colortek SX4 NeoTerazzo
    Colortek

    Colortek SX4 NeoTerazzo

    Traduit par Google,

    Neoterrazzo® est un système de terrazzo époxy facilement personnalisable et qui peut être coulé dans différents motifs et formes pour produire une surface lisse et uniformément texturée pour les sols, les murs, les escaliers, les bordures, les comptoirs et même les meubles.

    Spécification
    • Recommended uses

      Interior settings that require a seamless, heavy-duty designer material, that is low-maintenance and hygienic, as its non-porous finish does not support microbial growth, nor allows moisture to accumulate, helping to maintain a mold-free environment with improved indoor air quality.

      Key Features

      • Interior applications
      • Seamless
      • Anti-bacterial
      • Stain resistant
      • Contains recycled material
      • Hard-wearing
      • Does not require suppression membranes

      Substrates

      Neoterrazzo® can be applied over old or new concrete providing the substrate is adequately prepared to receive the components of the system. 

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.colortek-sx4-neoterazzo
    • Famille de produitsColortek Decorative Paints
    • Groupe de produitsDecorative Paints and Effects
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints