Publier vos produits
Magnum muri opaco
Boero

Magnum muri opaco

Traduit par Google,

ÉMAIL MURAL MAT À BASE D'EAU

Peinture murale mate à base d'eau ; inodore, lavable et ne jaunit pas. Particulièrement adaptée aux zones à fort passage sujettes à l'usure, telles que les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les bars, les restaurants, les banques, les bureaux, etc.

Les surfaces traitées avec Magnum Muri présentent un aspect mat élégant, masquant les moindres imperfections. Ce produit est inodore et peut être appliqué dans les pièces à vivre sans provoquer de réactions indésirables.

Adapté à une utilisation en zones de contact alimentaire, conformément à la norme UNI 11021-2002 relative à la méthode HACCP (rapport d'essai établi par l'Université Sacro Cuore de Plaisance). Excellente résistance au lavage ; faible accumulation de saletés ; taches faciles à enlever.

Certifié « A+ » pour la qualité de l’air intérieur. Certifié EPD® pour la qualité environnementale. Sans formaldéhyde*. *Teneur en formaldéhyde inférieure au seuil de détection de l’instrument et non ajoutée intentionnellement.
Spécification
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Magnum-muri-opaco
  • Famille de produitsWater based enamel
  • Groupe de produitsMagnum muri opaco
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting