Publier vos produits
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 sur 5 étoiles4.3(24 Avis)
    Traduit par Google,
    Les poutres BOISE GLULAM® sont fabriquées avec des adhésifs de qualité extérieure ou humides conformes à toutes les normes reconnues.
    L'avantage des poutres BOISE GLULAM® est la flexibilité du produit. Nos poutres sont fabriquées dans une variété de largeurs et de profondeurs avec des longueurs allant jusqu'à 66 pieds, avec ou sans cambrure. Un large éventail d'options d'apparence et de couches en fait l'un des produits de bois d'ingénierie les plus polyvalents disponibles. Les poutres BOISE GLULAM® sont disponibles dans le Nord-Ouest.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.boise08
    • Famille de produitsBeams
    • Groupe de produitsBOISE GLULAMS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCWood beams
    • Code UNSPSC30103601
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Code CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION