Publier vos produits
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists

    ALLJOIST® Series I-Joists

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les poutrelles en I de la série ALLJOIST® sont dotées de semelles sciées dans la masse, d'une âme éprouvée et d'adhésifs structuraux approuvés.
    Ces solives sont conçues pour offrir à nos clients des systèmes de plancher et de toiture de qualité supérieure et haute performance, à un prix compétitif par rapport aux matériaux de construction traditionnels. Fabriquée au Canada, la série ALLJOIST® à larges ailes est disponible dans tout l'est des États-Unis.
    Caractéristiques et avantages :
    • Garantie – Inspire confiance dans le produit, le constructeur et VOUS !
    • Léger – Plus facile à manipuler ; construction rapide ; coûts de main-d'œuvre réduits
    • Disponible en grandes longueurs – Agencement plancher/toiture simplifié ; améliore la performance du plancher et la résistance sismique
    • Bords arrondis – Moins d'échardes, évitant les blessures douloureuses et chronophages
    • Ouvertures pré-estampillées de 38 mm (1-1/2 po) : le câblage peut être acheminé à travers la gaine ; construction plus rapide, réduction des coûts de main-d’œuvre ; circulation d’air possible au-dessus de l’isolant
    • Passages autorisés dans la structure métallique : les câbles, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, la plomberie et autres conduits de grande taille peuvent être acheminés à travers la structure métallique ; pas de soffites disgracieux.
    • Aspect soigné – plaît au propriétaire et valorise le constructeur
    • Ajustable sur le terrain avec des outils de menuiserie - Modification rapide et facile sur le chantier, sans compétences ni outils spécialisés.
    • Des sols plus rigides, plus plats et plus silencieux
    • Écologique – Utilise deux fois moins de fibres de bois que le bois d'œuvre traditionnel (intègre le caractère écologique au produit).
    Spécification
    • Applications: Floor and Roof

      Flange Thickness (in.): 1.5

      Flange Width (in.): 2.5 | 3.5

      Joist Depths (in.): 9.25 | 9.5 | 11.25 | 11.875 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

      Material: Solid Sawn Flange With OSB Web

      Availability: US and Canada

      Keywords: Boise Cascade, Boise, I-joist, Ijoist, joist, Engineered Wood, EWP, truss, rafter, wood, AJS, BCI, TJI 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.boise09
    • Famille de produitsWood I Joists
    • Groupe de produitsALLJoist
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCWood joists
    • Code UNSPSC30103607
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Description de l'Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • Code CSI MasterFormat 201406 17 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood I-Joists
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis