Publier vos produits
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
    Bolon

    BKB Sisal Loam

    Traduit par Google,

    Ce revêtement de sol, inspiré des tapis en sisal, offre un toucher doux et structuré tout en étant résistant. Il se décline en beige/brun foncé. Son motif classique et élégant, ainsi que sa texture et son toucher doux et textile, en font une solution idéale pour les bureaux, les hôtels et de nombreux autres espaces. La collection est tissée avec du fil replié et présente un indice d'usure de 32.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour apprécier pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER118978
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  118990
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bkb-sisal-loam
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsBKB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring