Publier vos produits
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
    Bolon

    Silence Visual

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol souple et structuré en marron inspiré de la nature, des textiles et du parquet. Influencée par les textiles historiques et les motifs classiques et traditionnels du parquet en bois, une technique de tissage unique confère une profondeur et une structure qui font tourner les têtes et crée des effets 3D époustouflants et des reflets de lumière ludiques.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106221
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103704
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silence-visual
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsSilence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
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
    Produits similaires