Publier vos produits
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
    Bolon

    Emerge Drift

    Traduit par Google,

    Bois flotté flottant dans une rivière aux nuances chatoyantes de brun. Dévoilant parfois sa teinte rosée secrète. Ce nouveau neutre plus sombre flirte aussi avec le noir dans les ombres.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112003
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112015
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.emerge-drift
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEmerge
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
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
    Produits similaires