Publier vos produits
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
    Bolon

    Graphic Duo Cinnamon

    Traduit par Google,

    Le modèle Duo couleur cannelle est le fruit d'une alliance subtile d'élégance et d'originalité. Ce motif universel est si intemporel qu'on peut affirmer sans hésiter qu'il ne se démodera jamais.

    Graphic est une collection de quatre motifs raffinés déclinés dans une palette de couleurs élégantes et intemporelles. De véritables classiques qui sortent de l'ordinaire. Cette collection est idéale pour les intérieurs haut de gamme exigeant à la fois sophistication et résistance à l'usure.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour apprécier pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116644
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Graphic-duo-cinnamon
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsGraphic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction