Publier vos produits
BKB Sisal Granite
BKB Sisal Granite
    Bolon

    BKB Sisal Granite

    Traduit par Google,

    Ce revêtement de sol gris s'inspire des tapis en sisal. Doux, structuré et résistant, il présente un motif classique et élégant, ainsi qu'une texture et un toucher textile exceptionnels. C'est une solution idéale pour les bureaux, les hôtels et de nombreux autres espaces. Tissé en fil retors, il offre une résistance à l'usure de niveau 32.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour apprécier pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102751
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102796
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sisal-granite
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsBKB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring