Publier vos produits
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.1

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol industriel fait à la main avec des sensibilités architecturales et un design linéaire qui amplifie la géométrie spatiale - No 1 présente une palette de couleurs bleu / noir.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106010
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.No_1
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsBolon by Jean Nouvel Design
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring