Publier vos produits
S6439 LT NPT VANNE EN LAITON FAIBLE COUPLE AVEC PIGNON SS

S6439 LT NPT VANNE EN LAITON FAIBLE COUPLE AVEC PIGNON SS

Traduit par Google,

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, garniture SS, vanne à bride à passage intégral, faible couple

L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société et la gamme s.64 RuB est la réponse à tous les besoins en matière de vannes à bille actionnées fiables.

Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Spécification
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord