Publier vos produits
S6441 NPT VANNE EN LAITON

S6441 NPT VANNE EN LAITON

Traduit par Google,

1/2" - 4" F/F, ISO 5211, garniture en laiton, vanne à brides à passage intégral

L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société, et la gamme s.64 RuB répond à tous les besoins en matière de vannes à boisseau sphérique motorisées fiables. Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.

S64D41 1/2"

S64E41 3/4"

S64F41 1"

S64G41 1 1/4"

S64H41 1 1/2"

S64I41 2"

S95L41AM 2 1/2"

S95M41AM 3"

S95N41AM 4"

Spécification
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life.

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow.

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

    • Brass trim (s.6441)

Spécifications techniques
  • Réference unique.S6441NPTBRASSBALLVALVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord