1/2" - 2", 3 VOIES, 4 PLACES, PLEIN PORT, PORT EN T
La série s.73 est équipée d'un joint à bille à chaque orifice et offre une grande variété de configurations d'écoulement. L'étanchéité est garantie à toutes les sorties. Grâce à la configuration appropriée des joints à bille, la conception en T permet d'ajuster le sens d'écoulement pour s'adapter à presque toutes les situations et est idéale pour les applications de mélange. Nos vannes multivoies s.73 permettent de réduire le nombre de vannes nécessaires dans les systèmes de tuyauterie et de diminuer significativement les coûts globaux en remplaçant deux ou trois vannes 2 voies classiques, en éliminant les raccords superflus, en optimisant l'espace et en simplifiant l'automatisation. La vanne peut être achetée séparément, avec poignée ou avec un actionneur RuB déjà monté.
S73D00 1/2"
S73E00 3/4"
S73F00 1"
S73G00 1 1/4"
S73H00 1 1/2"
S73I00 2"
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Sud | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Brésil | Afrique du Sud | États-Unis |
Arménie | Autriche | Nouvelle-Zélande | Chili | Égypte | Guatemala |
Azerbaïdjan | Belgique | Équateur | Ghana | Mexique | |
Bahreïn | Bosnie-Herzégovine | Pérou | Maroc | Panama | |
Bangladesh | Bulgarie | Uruguay | Maurice | Republique de Trinite et Tobago | |
Cambodge | Chypre | Nigeria | |||
Chine | Croatie | Réunion | |||
Corée du Sud | Danemark | ||||
Émirats arabes unis | Espagne | ||||
Hong Kong | Estonie | ||||
Inde | Finlande | ||||
Indonésie | France | ||||
Irak | Grèce | ||||
Iran | Hongrie | ||||
Israël | Islande | ||||
Japon | Italie | ||||
Jordanie | Lettonie | ||||
Kazakhstan | Lituanie | ||||
Koweït | Luxembourg | ||||
Liban | Malte | ||||
Malaisie | Moldavie | ||||
Mongolie | Norvège | ||||
Pakistan | Pays-Bas | ||||
Philippines | Pologne | ||||
Qatar | Portugal | ||||
Singapour | République tchèque | ||||
Sri Lanka | Roumanie | ||||
Syrie | Royaume-Uni | ||||
Taïwan | Russie | ||||
Thaïlande | Slovaquie | ||||
Turquie | Slovénie | ||||
Vietnam | Suède | ||||
Suisse | |||||
Ukraine |