Publier vos produits
S7650L BSPT 3-WAY VANNE EN LAITON, L-PORT, LEVIER

S7650L BSPT 3-WAY VANNE EN LAITON, L-PORT, LEVIER

Traduit par Google,

1/2" - 2", 3 VOIES, 2 PLACES, PORT PLEIN, PORT EN L (déviation)

La vanne RuB s.76 est idéale pour la dérivation de fluides. Conçue avec des composants robustes et sans entretien, elle garantit simplicité d'utilisation et sécurité. Un simple quart de tour (90°) permet de dévier le flux d'une sortie aval à l'autre. Elle allie la commande manuelle traditionnelle à l'automatisation moderne. La conversion de sa poignée à levier robuste vers un actionneur à bride ISO 5211 est également très simple. Elle se caractérise par un faible couple de manœuvre et un siège de soupape auto-compensateur spécialement conçu pour réduire l'usure, conforme à notre exigence de test de durée de vie de 100 000 cycles. La vanne peut être achetée seule, avec poignée ou avec un actionneur RuB déjà monté.

S76D50L 1/2"

S76E50L 3/4"

S76F50L 1"

S76G50L 1 1/4"

S76H50L 1 1/2"

S76I50L 2"

Spécification
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed for maximum safety

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 30 Bar up to 1”, 20 bar over 1”, non-shock cold working pressure

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • S.7650 without handle, actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.S7650LBSPT3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORTLEVER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord