Publier vos produits
S84 IR6 VANNE EN LAITON

S84 IR6 VANNE EN LAITON

Traduit par Google,

1/2" - 1", PORT COMPLET, EN 10226-1

Vanne à bille pour gaz avec raccord union pour simplifier l'installation

S84D1R6 1/2"

S84E1R6 3/4"

S84F1R6 1"

Spécification
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction the valve making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Stem extension

    • Geomet® carbon steel handle with PVC dip coating

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Taper male by union end

    • Oval lockable handle

    • Patented locking device

    • Stubby handle

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

Spécifications techniques
  • Réference unique.S84IR6BRASSBALLVALVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord