Publier vos produits
S90 NPT VANNE EN LAITON COURT
S90 NPT VANNE EN LAITON COURT

    S90 NPT VANNE EN LAITON COURT

    Traduit par Google,

    1/4" - 2", FF, PLEIN PORT

    Convient à tous les systèmes domestiques, de chauffage ou sanitaires, à air comprimé, et généralement à tout type de fluide non corrosif. Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté court NPT femelle/femelle ANSI B1.20.1.

    S90 NPT COURT VANNE À BILLE EN LAITON (levier rouge)

    S90D41 1/2"

    S90E41 3/4"

    S90F41 1"

    S90G41 1 1/4"

    S90H41 1 1/2"

    S90I41 2"

    S90 NPT COURT VANNE À BILLE EN LAITON (jaune trapu)

    S90DT1 1/2"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • NPT short taper female by female

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 600 PSI non-shock cold working pressure

      • -40°F/+350°F (-40°C to +170°C)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S90NPTSHORTBRASSBALLVALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord