Publier vos produits
S50 VANNE EN LAITON
S50 VANNE EN LAITON
S50 VANNE EN LAITON
S50 VANNE EN LAITON

    S50 VANNE EN LAITON

    Traduit par Google,

    1/4" - 2", FF, PORT NOMINAL

    Convient à tous les systèmes domestiques, de chauffage ou sanitaires, à air comprimé, et généralement à tout type de fluide non corrosif. Vanne à boisseau sphérique à passage standard avec raccord fileté femelle/femelle et/ou mâle/femelle UNI ISO 228. Disponible avec levier en acier ou poignée en T en aluminium. s50x00

    S50 ROBINET À BILLE EN LAITON (levier rouge)

    S50B00 1/4"

    S50C00 3/8"

    S50D00 1/2"

    S50E00 3/4"

    S50F00 1"

    S50G00 1 1/4"

    S50H00 1 1/2"

    S50I00 2"

    S50 ROBINET À BILLE EN LAITON (levier bleu)

    S50B00A 1/4"

    S50C00A 3/8"

    S50D00A 1/2"

    S50E00A 3/4"

    S50F00A 1"

    S50G00A 1 1/4"

    S50H00A 1 1/2"

    S50I00A 2"

    S50 ROBINET À BILLE EN LAITON (poignée en T rouge)

    S50B16 1/4"

    S50C16 3/8"

    S50D16 1/2"

    S50E16 3/4"

    S50F16 1"

    S50 ROBINET À BILLE EN LAITON (poignée en T bleue)

    S50D16B 1/2"

    S50E16B 3/4"

    S50F16B 1"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stress at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4″ and 3/8″ sizes, nominal port for compact design from 1/2″ to 2″ sizes

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) up to 3/8”, 30 bar (450 PSI) over 3/8” non-shock cold working pressure
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

        OPTIONS

        • Stem extension
        • T-handle
        • Oval lockable handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Patented locking device
        • Stubby handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
      Spécifications techniques
      • Réference unique.S50BRASSBALLVALVE
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-11-03
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
      • Classification IFCSoupape
      • Numéro OmniClass23-27 31 00
      • Titre OmniClassValves

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord