Publier vos produits
S6400 VANNE EN LAITON

S6400 VANNE EN LAITON

Traduit par Google,

Vanne à brides à passage intégral 1/2" - 4" F/F, EN 10226-1, ISO 5211

L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société et la gamme s.64 RuB est la réponse à tous les besoins en matière de vannes à bille actionnées fiables.

Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.

S64D00 1/2"

S64E00 3/4"

S64F00 1"

S64G00 1 1/4"

S64H00 1 1/2"

S64I00 2"

S84L00AM 2 1/2"

S84M00AM 3"

S84N00AM 4"

Spécification
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals 

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C

    OPTIONS

    • CW511L brass (lead-free and DZR) for drinking water applications with compression ends

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Spécifications techniques
  • Réference unique.S6400BRASSBALLVALVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord