1/4" - 2", MF, PLEIN PORT, ISO228
Convient à tous les systèmes domestiques, de chauffage ou sanitaires, à air comprimé, et généralement à tout type de fluide non corrosif. Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté femelle/femelle et/ou mâle/femelle et/ou mâle/mâle UNI ISO 228. Disponible avec levier en acier ou poignée en T en aluminium.
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier rouge)
S90B20 1/4"
S90C20 3/8”
S90D20 1/2"
S90E20 3/4"
S90F20 1"
S90G20 1 1/4"
S90H20 1 1/2"
S90I20 2"
S90 MF ROBINET À BILLE EN LAITON (levier en acier inoxydable)
S90E20I 3/4"
S90F20I 1"
S90G20I 1 1/4"
S90H20I 1 1/2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (avec rallonge de tige)
S90D20E 1/2"
S90E20E 3/4"
S90F20E 1"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier noir)
S90D20K 1/2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T rouge)
S90B26 1/4"
S90C26 3/8”
S90D26 1/2"
S90E26 3/4"
S90F26 1"
S90G26 1 1/4"
S90H26 1 1/2"
S90I26 2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T bleue)
S90D26B 1/2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T noire)
S90D26K 1/2"
S90E26K 3/4"
S90F26K 1"
S90G26K 1 1/4"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier noir)
S90E20K 3/4"
S90F20K 1"
S90G20K 1 1/4"
S90H20K 1 1/2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée verrouillable)
S90B25 1/4"
S90D25 1/2"
S90F25 1"
S90G25 1 1/4"
S90H25 1 1/2"
S90I25 2"
S90 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T bleue)
S90D26B 1/2"