Publier vos produits
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

Traduit par Google,
210™ est une sous-couche intérieure autonivelante de qualité supérieure à base d'aluminate de calcium qui peut être utilisée pour créer une surface lisse, plane ou de niveau avant l'installation de revêtements de sol. Son long temps de travail, son faible retrait et ses propriétés de nivellement supérieures en font le produit idéal pour les applications exigeantes sur, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol. Scellé avec un enduit approprié, le 210™ est également le revêtement décoratif parfait lorsqu'un aspect de béton naturel est souhaité. Les teintures, teintures et traitements de surface topiques élargissent encore les possibilités décoratives.
Spécification
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Spécifications techniques
  • Réference unique.210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Famille de produitsWall and Floor Installation Systems
  • Groupe de produitsSubfloor Preparation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit